Pipeline ancillaries Pressure gauges and temperature gauges
10
Dimensions/weight (approximate) in mm and kg
49.5
101
A
C
22 A/F
B
D
End connection size
End connection type
Dimensions (mm)
Weight (kg)
A
B
C
D
1"
ASME BPE - TYPE B
115
Ø50.5
Ø25.4
22
1.4
7.10.12
1½"
ASME BPE - TYPE B
115
Ø50.5
Ø38.1
32
1.4
2"
ASME BPE - TYPE B
118
Ø64
Ø50.8
4
1.4
2½"
ASME BPE - TYPE B
119
Ø77.5
Ø63.5
52
1.4
3"
ASME BPE - TYPE B
122
Ø91
Ø76.2
72
1.4
DN25
DIN 32676 A
115
Ø50.5
Ø29
25
1.4
DN32
DIN 32676 A
115
Ø50.5
Ø35
29
1.4
DN40 DN50 DN65 DN80 DN100
DIN 32676 A
115
Ø50.5
Ø41
32
1.4
10.10 15
DIN 32676 A
118
Ø64
Ø53
40
1.8
DIN 32676 A
122
Ø91
Ø70
60
1.8
DIN 32676 A
124
Ø106
Ø85
72
1.8
DIN 32676 A
125
Ø119
Ø104
90
1.8
DN26.9 (NW20) DN33.7 (NW25) DN42.4 (NW32) DN48.3 (NW40) DN60.3 (NW50)
DIN 32676 B
115
Ø50.5
Ø26.9
22
1.8
DIN 32676 B
115
Ø50.5
Ø33.7
25
1.8
DIN 32676 B
118
Ø64
Ø42.4
32
2
DIN 32676 B
118
Ø64
Ø48.3
40
2
DIN 32676 B
122
Ø77.5
Ø60.3
52
2
DN76.1 (NW65)
DIN 32676 B
123
Ø91
Ø76.1
72
2
TI-P027-05 CMGT Issue 12
Page 3 of 4
Sanitary Pressure Gauge
Powered by FlippingBook