Pipeline ancillaries Bellows sealed stop valves
10
Range and options
Standard BSAT range - complete with throttling plug and locking device Material Cast iron SG iron Cast steel
Stainless steel
Stainless steel/ cast steel
BSA1T BSA2T
BSA3T
BSA6T BSA64T
Model and connections
ASME 150
ASME 300
PN16 KS 10 PN16 PN25 PN25 PN40
KS 20 PN40
PN40
DN15 (½") DN20 (¾") DN25 (1") DN32 (1¼") DN40 (1½") DN50 (2") DN65 (2½") DN80 (3")
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sizes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DN100 (4") DN125 (5") DN150 (6") DN200 (8") DN250 (10") DN15 (½") DN20 (¾") DN25 (1") DN32 (1¼") DN40 (1½") DN50 (2") DN65 (2½") DN80 (3") DN100 (4")
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10.1 8
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Optional R-PTFE soft seat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TI-P137-18 CMGT Issue 15
Page 2 of 17
BSAT and BSA Bellows Sealed Stop Valves
Powered by FlippingBook